Boîtier électronique - ME 45 UT GN S46 - 2697495

Socle, entièrement prémonté, avec pied métallique à verrouillage.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Grande surface équipable
  • Pas étroit, permettant un grand nombre de pôles
  • Circuits imprimés de même forme pour toutes les largeurs
  • Surfaces d'étiquetage en creux
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Montage rapide sur le profilé selon EN 60715
  • Désignation des pièces et du matériau gravée sur le boîtier (recyclable)
  • Économies grâce à une fabrication simplifiée de l'appareil
  • Pied métallique de verrouillage
  • En option, raccordement BUS intégré dans le boîtier, au choix pour liaison série ou parallèle
  • Contact de terre électronique (CEM) intégré dans la partie inférieure du boîtier
  • Possibilité d'extraire partiellement l'électronique

Données commerciales

Code de commande 2697495
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356012133
Poids par pièce (hors emballage) 50,860 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer