Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDSO 2,5/ 3-R BU - 2695950

Leiterplattenklemme

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2695950
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356485753
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,880 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen