Elektronikgehäuse - ME 12,5 OT-MKDSO BU S148 - 2695769

Kein Bild verfügbar

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: blau, Breite: 12,5 mm, Höhe: 38,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Große Bestückungsfläche
  • Geringe Baubreite bei hoher Polzahl
  • Vertiefte Etikettierflächen
  • Gleiche Leiterplattengeometrie für alle Baubreiten
  • Schnelle Montage auf der Tragschiene nach EN 60715
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Kostenersparnis durch einfache Fertigung des Gerätes
  • Eingeprägte Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Teilziehbarkeit der Elektronik
  • Metall-Fußriegel
  • Optional im Gehäuse integrierter BUS-Anschluss, wahlweise zur parallelen oder seriellen Kontaktierung
  • Im Gehäuseunterteil integrierter Funktions-Erdkontakt (EMV)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2695769
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 40 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356482431
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,650 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen