Elektronikgehäuse - ME 45 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2695536

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 10+2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2695536
Verpackungseinheit 10 STK
GTIN 4046356459617
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 85,960 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen