Boîtier électronique - ME 17,5 UT/FE BUS/10 BK - 2695510

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, Partie inférieure, coloris: noir, largeur: 17,5 mm, hauteur: 114,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2695510
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
GTIN 4046356459419
Poids par pièce (hors emballage) 48,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer