Module Inline - IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC - 2692885

L'illustration montre la version IB IL 24 DI 32/HD-PAC

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 32, 24 V DC, connectique: A 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local 2 MBit/s, indice de protection IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.

Avantages

  • 32 entrées tout-ou-rien
  • Raccordement des capteurs à 1 conducteur
  • Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

Code de commande 2692885
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 271 (AX-2009)
GTIN 4046356437455
Poids par pièce (hors emballage) 211,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer