Module radio - ILB BT ADIO 2/2/16/16-4 - 2692704

Module Wireless-IO, 16 entrées tout-ou-rien, 16 sorties tout-ou-rien, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, Bluetooth V1.2, bande de fréquence 2,4 GHz, 1 interface radio, WLAN-BlackChannelList, LEM, puissance d'émission max. 4 dBm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Fonctionnement en parallèle de nombreux systèmes Bluetooth
  • Extrêmement robuste et fiable
  • Mise en service simple et rapide
  • Fonctions de coexistence WLAN AFH, LEM et Black Channel Listing
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2692704
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 323 (NTK-2010)
GTIN 4046356413183
Poids par pièce (hors emballage) 300,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer