Inline-Funktionsklemme - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN - 2692487

Inline Modular-Analog-Eingabeklemme; 8 Eingänge, RTD (Widerstandsfühler), 3-Leiter-Anschlusstechnik, komplett mit durchnummerierten Peripherieanschlusssteckern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY nach DIN und SAMA
  • 8 Eingänge für resistive Temperatursensoren und lineare Widerstände bis 20 kΩ
  • Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
  • Kommunikation wahlweise über Prozessdaten oder Parameterkanal (PCP)
  • Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
  • Robuste Eingänge ideal für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld mit EMV-Belastung
  • Darstellung der Messwerte in drei verschiedenen Formaten möglich
  • Temperatur- und Widerstandsmessung im Millisekunden-Bereich
  • Diagnose- und Statusanzeigen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2692487
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356337304
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen