Ensemble de commutateurs - SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101 - 2404569

Boîtiers de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 2 x 2 strings. Avec protection antisurtension, sectionneur de puissance DC et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Les coffrets de raccordement de générateurs (GAK) Solarline sont installés dans tout type d'installations, des petites installations sur toiture aux grandes installations de plein champ. Leurs fonctions comprennent le regroupement et la protection de strings ainsi que la séparation des modules du reste du système par le biais d'un sectionneur de puissance et interrupteur pompier.

Avantages

  • Installation et mise en service rapides
  • Large gamme de coffrets de raccordement de générateur en stock
  • Conseils tournés vers les applications
  • Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439

Données commerciales

Code de commande 2404569
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626399249
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer