Tablet PC - ITC 8113 - 2403738

Identique à la figure

Tablette-PC configurable avec écran TFT 33,8 cm / 13,3" (surface capacitive projetée, utilisation en dix points). À configurer : voir ci-dessous processeur, mémoire vive et système d'exploitation.

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Puissance optimale pour chaque utilisation grâce aux processeurs Intel® Celeron® et Intel® Core™
  • Connexions stables via WLAN et Bluetooth
  • Large surface de visualisation grâce à l'écran 13,3" avec résolution « Full HD »
  • Travailler en toute mobilité grâce au remplacement des batteries pendant le fonctionnement
  • Manipulation solide et éprouvée grâce à un cadre monocoque fermé

Données commerciales

Code de commande 2403738
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 40 (C-6-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 2 000,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84713000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer