Schaltgerätekombination - SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11 - 2403682

Abbildung ähnlich

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von bis zu 16 Strings. Mit Freischalter, Überspannungsschutz Typ 1/2 und Monitoringsystem. Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Anwendungsorientierte Analyse und Beratung
  • Optimale Positionierung des Überspannungsschutzes
  • Verwendung bester Verbindungstechnologien und geeigneter Komponenten
  • Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen
  • Maßgeschneidert für jede Kundenanforderung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2403682
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626314778
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.220,000 g
Zolltarifnummer 90303380
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen