Ensemble de commutateurs - WAL-SC-PUMPCONTROL - 2403365

Solution pour la commande et le réglage de stations simples et multiples avec saisie de données de mesure et de fonctionnement pertinentes (p. ex. niveau, débit et courant moteur)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

PumpControl est un ensemble d'appareillages de Phoenix Contact prenant en charge toutes les tâches de commande et de régulation des stations de pompage décentralisées. Le système peut communiquer avec la centrale de commande par réseau de téléphonie mobile. La commande de pompes s'intègre aisément dans le système de commande supérieur avec le protocole de communication OPC ; sa surveillance en est donc facilitée. Toutes les mesures importantes, les défaillances et les informations d'exploitation sont signalées par la station extérieure.

Avantages

  • Augmentation de la rentabilité grâce au fonctionnement des pompes en fonction des besoins
  • Interfaces standardisées pour la connexion de la technique de mesure spécifique à l'application
  • Paramétrage rapide et diagnostic via un Touch Panel intégré avec un écran TFT prenant en charge les graphiques
  • Interface de téléexploitation intégrée pour l'intégration efficace dans un système de commande supérieur et l'envoi de SMS
  • Coût de planification réduit grâce à une armoire électrique prête à installer

Données commerciales

Code de commande 2403365
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626314761
Poids par pièce (hors emballage) 22 220,000 GRM
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer