nouveau

Éclairage LED - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

Éclairage LED, indice de protection IP67, température de couleur 5000 K, longueur 362 mm, Raccordement QUICKON, lumière dirigée (en haut/en bas), adaptée au montage en série de plusieurs lampes

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Résistance aux chocs IK-Code 06
  • Température de couleur 5000 K
  • Indice de protection IP67
  • Technique à LED

Données commerciales

Code de commande 2403122
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 495 (C-6-2017)
GTIN 4055626258096
Poids par pièce (hors emballage) 819,000 GRM
Numéro du tarif douanier 94054099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer