Signaux lumineux - CSD-SL 300 BU - 2402723

Lampe de signalisation à LED 24 V DC, bleue, communication INTERBUS

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Avec les nouvelles lampes de signalisation à LED pour le secteur maritime, vous faites fonctionner de manière fiable et économe en énergie, les installations de signalisation lumineuse, par ex. écluses.
Pour les fonctions de surveillance, seuls des composants répondant aux normes industrielles sont exclusivement utilisés.
L'émetteur de signaux LED 300 est disponible dans différentes couleurs de voyants conformément aux normes importantes (par exemple IALA recommandation E200-1 et CIE 1931). Il est compatible et programmable avec les commandes de Phoenix Contact en fonction de l'application concernée.
De nombreuses informations d'état et de diagnostic sont mises à disposition des utilisateurs via la communication par bus de terrain.

Avantages

  • Développé conformément à la norme EN 12966-1, à la recommandation IALA E200-1 et à CIE 1931
  • Fonction Fail-Safe
  • Raccordement sûr de 400 mètres jusqu'à l'unité de commande
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Programmable en fonction de l'application
  • Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 65 000 h de durée de vie des LED
  • Angle de rayonnement: 8° x 30°
  • Technique à LED
  • Communication de bus de terrain

Données commerciales

Code de commande 2402723
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 497 (C-6-2017)
GTIN 4055626127477
Poids par pièce (hors emballage) 3 860,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85308000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer