Logiciel - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Serveur OPC UA destiné à la communication avec 10 commandes compactes modulaires max. (AXC 1xxx ou ILC 1x1)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Le serveur PC WORX UA SERVER met à disposition de tous les clients OPC UA les variables des commandes ayant été programmées avec PC Worx. Toutes les variables sont représentées dans le serveur selon le profil PLCopen. Les noms des variables sont synchronisés automatiquement à partir du projet actuel. Le profil binaire du serveur permet de prendre en charge tous les profils de sécurité de sorte que tous les accès peuvent être réglementés.
Un configurateur facile d'utilisation sert de guide pour la configuration des commandes et des paramètres de sécurité. Les informations de diagnostic relatives à la communication actuelle peuvent également s'afficher à l'aide du configurateur d'un autre ordinateur.

Avantages

  • Accès standardisé conformément au modèle d'information PLCopen pour CEI 61131-3
  • Propriétés de diagnostic détaillées
  • Accès direct à tous les types de données, baies et structures complexes, prises en charge par PC WORX
  • Accès transparent aux automates redondants
  • Configuration de sécurité assistée par outil
Logo

Données commerciales

Code de commande 2402684
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 66 (C-6-2017)
GTIN 4055626119427
Poids par pièce (hors emballage) 60,000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer