Touch-Panel - TPM104XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401425

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401425
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626148151
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen