Ecran tactile - TPE150ZGX/600220024 S00060 - 2401262

Identique à la figure

Robuste-Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (GFG)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401262
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626107783
Poids par pièce (hors emballage) 3 400,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer