Panel PC - TPE057ZGV/600220024 S00075 - 2401218

Panel PC avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (GFG)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 couleurs , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4 USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401218
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626108025
Poids par pièce (hors emballage) 800,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer