Ecran tactile - TP57AM/702000 S00001 - 2401080

Ecran tactile avec FSTN 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 niveaux de gris , ARM9, 200 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401080
Unité de conditionnement 1 pc
GTIN 4055626096490
Poids par pièce (hors emballage) 690,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer