Ecran tactile - TP154ZTM/400320002 S00062 - 2401009

Ecran tactile avec 39,05 cm / 15,4"-TFT-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 couleurs , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401009
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626108124
Poids par pièce (hors emballage) 3 700,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer