Touch-Panel - TP121XIT-10/3051C240 S00018 - 2400892

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 Farben , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x COM (RS-232),  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: PROFIBUS MASTER)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400892
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626101859
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.500,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen