Ecran tactile - TP105STS/100630003 S00069 - 2400830

Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400830
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626109947
Poids par pièce (hors emballage) 1 900,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer