Ecran tactile - TP090ZTW/400720002 S00062 - 2400786

Ecran tactile avec TFT 22,9 cm/9"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400786
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626108919
Poids par pièce (hors emballage) 1 400,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer