Panel PC - TP090GTW/700330004 S00075 - 2400771

Panel-PC avec affichage actif TFT 22,9 cm / 9" (technologie résistive analogique (Polyester)), 800 x 480 pixels (WVGA), 16,7 millions de couleurs, processeur AMD® embarqué série-G (T40E), 1,0 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange : 2701482/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400771
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626109046
Poids par pièce (hors emballage) 1 600,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer