Ecran tactile - TP070ZTW/400620002 S00062 - 2400756

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400756
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626109091
Poids par pièce (hors emballage) 1 100,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer