Ecran tactile - TP070ATW/107120000 S00001 - 2400711

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 couleurs , ARM9, 200 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400711
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626097879
Poids par pièce (hors emballage) 1 000,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer