Mobile Panel - HT06AT/722050/311/00050 S00001 - 2400666

Identique à la figure

Mobile Panel avec 8,9 cm / 3,5"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 240 x 320 Pixel, 65536 couleurs , ARM9, 200 MHz, 1 USB hôte 2.0, none, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: PROFIBUS DP)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400666
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626110639
Poids par pièce (hors emballage) 770,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84713000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer