Key-Panel - BT03AM/782070 S00030 - 2400600

Key-Panel avec FSTN 7,6 cm / 3"-ecran (sans), 5 niveaux de gris, ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TerminalEmulation. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400600
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626098579
Poids par pièce (hors emballage) 500,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer