Panel-PC - EL PPC12G 1000/M - 2400283

Lüfterloser Panel-PC in Schutzart IP65 (Front) für den maritimen Einsatz, mit 30,7 cm (12,1") grafikfähigem LED/TFT-Display und Konfigurationsoptionen für Datenspeicherung und Betriebssystem.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sonnenlichtlesbares Display
  • Interne Hupe
  • Keine Lichtreflexion durch schwarze Frontblenden
  • Resistent gegen UV- und IR-Strahlung
  • Potenzialfreier Ausgang für externe Signalgeber
  • Maritime Zulassungen: LR

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400283
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 51 (C-6-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.200,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen