Touch-Panel - WP 3070W - 2400253

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Debian GNU/Linux und Anwendersoftware: Firefox Browser. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Nutzung ausschließlich zu Bedienzwecken - Der Browser ist die einzige Interaktionsoberfläche
  • Flexibel dank offenem Webstandard und freier Wahl von Webserver bzw. Visualisierungssoftware
  • Dank HTML5 keine Sicherheits-Updates für JAVA oder Flash-Plug-ins notwendig
  • HTML5-fähiger Browser standardmäßig in allen Geräten integriert
  • Visualisierung von selbst programmierten JavaScript-Anwendungen möglich
  • Display in Größen von 14,5 cm (5,7") bis 39,05 cm (15,4") verfügbar
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Sichere Kommunikation dank geschützter Datenübertragung mit SSL-Verschlüsselung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400253
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 15 (C-6-2017)
GTIN 4055626065168
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 800,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen