Buskoppler - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

Axioline F-Buskoppler für PROFINET (inklusive Bussockelmodul und Stecker)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Buskoppler stellt das Bindeglied zwischen einem PROFINET-Netzwerk und dem Axioline F-System dar.
An ein bestehendes Lichtwellenleiter-System können Sie mit Hilfe des Buskopplers bis zu 63 Axioline F-Teilnehmer anschließen.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 63 weitere Axioline-Teilnehmer anschließbar
  • PROFIsafe-Support
  • BootP und DCP
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Firmware-Update-fähig
  • Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400165
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 101 (C-6-2017)
GTIN 4055626048000
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 144,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen