Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - 2322320

VARIOFACE Anschaltmodul, zur Übergabe von max. 16 Kanälen, nur in Verbindung mit FLKM 50-PA-SLC 500 OUT/2 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Das VIP - VARIOFACE Professional Modul VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 wurde speziell für die Ausgabebaugruppen OA16 und OW16 realisiert
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2322320
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 477 (C-5-2017)
GTIN 4046356451208
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 153,900 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen