Übergabemodul - VIP-3/SC/FLK64/LED - 2322139

Abbildung zeigt eine 34-polige Variante

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 64, mit LED

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 10- bis 64-polig
  • Metallfuß
  • Gemäß IEC 60603-13
  • 1:1-Verbindung
  • Schraubanschluss
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2322139
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 567 (C-5-2017)
GTIN 4046356450867
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 317,900 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen