Adaptateurs - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321622

L'illustration représente le produit FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Adaptateur frontal avec câble rond préconfectionné et connecteur femelle 40 pôles, surmoulé des deux côtés pour le raccordement des commandes Yokogawa. Longueur de câble : 19,0 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs surmoulés
  • Départ de câble latéral à partir du module E/S
  • À visser
  • Connecteurs compatibles KS-/AKB côté module

Données commerciales

Code de commande 2321622
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 466 (C-7-2013)
GTIN 4046356340274
Poids par pièce (hors emballage) 3 800,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer