Frontadapter - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 2321541

Abbildung zeigt das Produkt FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Vergossener Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer beidseitig umspritzten 50-poligen Federleiste zur Anbindung von Yokogawa Steuerungen. Kabellänge: 17,0 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umspritzte Steckverbinder
  • KS-/AKB-kompatible Steckverbinder zur Modulseite
  • Verschraubbar
  • Seitlicher Kabelabgang von der I/O-Baugruppe

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2321541
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 466 (C-7-2013)
GTIN 4046356340298
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.190,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen