Câble - CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-IN - 2321091

Câble rond pré-équipé; Commande: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, mode puits); Raccordement 1: Connecteur Fujitsu (1x 40-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); Longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signal sur 1x32 canaux
  • Câble préconfectionné : connecteur mâle 40 pôles pour câble en nappe 50 pôles

Données commerciales

Code de commande 2321091
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356331807
Poids par pièce (hors emballage) 100,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer