Alimentation - QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 - 2320830

Alimentation électrique pour profilés à découpage primaire. Entrée AC : pour un fonctionnement entre deux phases (400 V AC). Entrée DC : pour un fonctionnement sur un circuit intermédiaire FU. Sortie : 24 V DC / 20 A.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Alimentations QUINT POWER – disponibilité maximale de l'installation via la technologie SFB
Les alimentations compactes de la nouvelle génération QUINT POWER maximisent la disponibilité de votre installation. Pour la première fois grâce à la technologie SFB (Selective Fuse­breaking Technology), un courant égal à 6 fois l'intensité nominale pendant 12 ms, même les disjoncteurs de protection standard peuvent être déclenchés rapidement et en toute fiabilité. Les réseaux complets défectueux sont coupés de manière sélective, l'erreur est délimitée et les éléments importants de l'installation restent en fonctionnement. Un diagnostic complet de l'appareil connecté est réalisé via le contrôle permanent de la tension et de l'intensité de sortie. Cette surveillance préventive des fonctions visualise les états de fonctionnement critiques et les signale à temps au contrôleur avant que les erreurs ne surviennent.

Avantages

  • Solution tampon compacte
  • Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard
  • Surveillance préventive des fonctions
  • Démarrage fiable des charges lourdes et extension aisée des installations
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2320830
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 215 (C-4-2017)
GTIN 4046356580915
Poids par pièce (hors emballage) 2 000,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85044030
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer