Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 2320429

Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA 24 V DC, 26 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Un communication constante avec QUINT UPS permet une surveillance continue et une gestion intelligente. Grâce à la détection automatique de l'accumulateur d'énergie et le remplacement sans outil en cours de fonctionnement, il est possible de procéder à une installation rapide. Les accumulateurs d'énergie pour QUINT UPS avec technologie IQ quittent l'entrepôt pour arriver à bon port au complet.

Avantages

  • Durées de sauvegarde maximale en cas de températures extrêmes
  • Technologie AGM au plomb pur (Absorbent Glass Mat)
Logo

Données commerciales

Code de commande 2320429
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 288 (C-4-2017)
GTIN 4046356707718
Poids par pièce (hors emballage) 21 190,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85072080
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer