Alimentation secourue - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

Alimentation sans interruption avec technologie IQ pour le montage sur profilé. Entrée : 120 / 230 V AC, sortie : 120 / 230 V AC / 1 kVA. Indication constante du niveau de charge, de l'autonomie restante et de la durée de vie du module accumulateur, ce qui augmente la disponibilité de l'installation.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Alimentez en toute fiabilité vos charges AC avec la nouvelle alimentation sans interruption de la gamme QUINT, dédiée aux profilés. Grâce à la topologie Online, la nouvelle alimentation sans interruption AC fournit une courbe sinusoïdale absolue durant le fonctionnement sur secteur et sur batterie. Combinez l'ASI Online avec différents accumulateurs d'énergie UPS-BAT. Grâce à l'interface USB, votre PC s'arrête aisément.

Avantages

  • Transition transparente grâce à la topologie Online
  • Courbe sinusoïdale absolue durant le fonctionnement sur secteur et sur batterie
  • Interface USB pour la connexion avec par ex. des PC industriels
  • Démarrage possible à partir de l'accumulateur d'énergie, même sans réseau d'entrée
  • Possibilité de commutation en parallèle pour la redondance et l'augmentation de la puissance
Logo

Données commerciales

Code de commande 2320283
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 281 (C-4-2017)
GTIN 4055626244563
Poids par pièce (hors emballage) 5 390,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85371091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer