Module à relais - UM-2KS50-RM/MR/SI/1/SDV541 - 2319430

Module à relais de sortie à 16 canaux avec raccordement vissé et connexion système à 50 pôles, le côté excitation est protégé et éventuellement relié au potentiel, pour carte Yokogawa SDV 541, largeur de module : 425 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2319430
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356550031
Poids par pièce (hors emballage) 1 516,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer