Câble - VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M - 2318431

Câble rond pré-équipé; raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles, 180 °-Sortie); raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles, 90 °-sortie); longueur de câble: 4 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Longueurs sur demande
  • 10 à 20 pôles
  • Numéro de série individuel
  • Connecteur mâle selon CEI 60603-13
  • Liaison 1:1

Données commerciales

Code de commande 2318431
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 500 (C-7-2013)
GTIN 4046356312073
Poids par pièce (hors emballage) 242,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer