Câble - CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - 2318198

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: Fils individuels (16-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts.); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 16-pôles); Longueur de câble: 6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • 14 et 16 pôles
  • Connecteur mâle selon CEI 60603-13
  • Extrémité non terminée d'un côté
  • Liaison 1:1

Données commerciales

Code de commande 2318198
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 584 (C-5-2017)
GTIN 4046356295741
Poids par pièce (hors emballage) 398,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer