Résistance de terminaison - PSI-TERMINATOR-PB - 2313944

Résistance de terminaison active pour PROFIBUS et systèmes de bus RS-485. Type compact, isolation galvanique entre l'alimentation et l'interface de données, terminaison de bus activable, interface de programmation intégrée.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le PSI-TERMINATOR-PB permet d'assurer la terminaison active de PROFIBUS ou d'autres réseaux RS-485 à l'extrémité du bus. Cela garantit une communication sûre, même lorsque les équipements bus sont couplés et découplés en cours de fonctionnement. De plus, la terminaison activable permet d'exploiter l'appareil en tant qu'interface de service pour chaque point du système de bus. Le raccord D-SUB alternatif dispose de l'alimentation en tension nécessaire à l'exploitation d'appareils de programmation et de diagnostic.

Avantages

  • LED de diagnostic de tension et d'échange des données
  • Terminaison de bus active pour une communication sans perturbation
  • Boîtier compact
  • Interface de programmation fixe dans le réseau
  • Terminaison activable de l'extérieur
  • Montage sur profilé
  • Plage de température étendue de -20 °C à +65 °C
  • Isolation galvanique de l'alimentation et de l'interface de données
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2313944
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 335 (C-8-2015)
GTIN 4046356579445
Poids par pièce (hors emballage) 124,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer