Système de signalisation - PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - 2313513

Système de télécommande et signalisation SMS pour montage sur profilés EN. Appareil encastrable d'installation selon DIN 43880, 6 entrées TOR et 4 sorties de relais. Tension d'alimentation 240 V AC. Fournitures : Relais SMS, antenne, logiciel, câble RS-232.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Message par SMS en cas de changement de statut à l'entrée
  • Interrogation de l'état par SMS de toutes les entrées et sorties
  • Relais SMS pour commande à distance des sorties
  • Max. 5 destinataires par message SMS
  • Annuaire intégré permettant d'enregistrer jusqu'à 50 numéros d'appel
  • Utilisation universelle
  • Configuration simple sur le PC sans connaissances de programmation
  • Logiciel et câble de programmation compris dans la livraison
  • Appareil encastrable pour installation selon DIN 43880
  • Alarme par SMS en cas de chute de tension
  • Protection par mot de passe
  • Interface de configuration RS-232
  • Réseau de téléphonie mobile GSM : 850, 900, 1800 et 1900 MHz
  • Commutation des sorties pour un temps prédéfini
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2313513
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 421 (C-8-2013)
GTIN 4046356466110
Poids par pièce (hors emballage) 612,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine CH (Suisse)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer