Routeur - PSI-MODEM-GSM/ETH - 2313355

Routeur GSM industriel avec GPRS/EDGE pour montage sur profilé EN. GSM et GPRS/EDGE. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interface Ethernet. Pare-feu et prise en charge VPN. 6 entrées d'alarme et 4 sorties de couplage. Tension d'alimentation 24 V DC.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Configuration via Web-Based-Management
  • Jusqu'à trois tunnels VPN simultanés
  • Utilisation universelle
  • Démarrage de VPN par appel
  • Compatibilité électromagnétique élevée
  • Démarrage de VPN par SMS
  • Authentification avec certificats X.509
  • Pare-feu
  • Verrouillage des cartes SIM par PIN
  • Auto-crossing
  • Détection automatique 10/100 Mbits/s
  • IPsec et support OpenVPN
  • Tableau NAT
  • 6 entrées de commutation numériques : envoi de messages texte librement configurables (SMS, FAX, e-mail) et démarrage de fonctions définies par l'utilisateur
  • 4 entrées de commutation : déclenchables par SMS et Ethernet pour diagnostic GSM et liaison
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2313355
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 395 (C-8-2015)
GTIN 4046356438827
Poids par pièce (hors emballage) 291,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer