Convertisseur de courant universel - MCR-SL-CUC-500-I - 2308085

Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 500 A, courant de sortie de 4 à 20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Variable montable sur profilé et sur plaque de montage
  • Connectique simplifiée grâce à des bornes de raccordement MINICONNEC enfichables
  • Des dimensions compactes permettent également une utilisation décentralisée
  • Isolation 3 voies
  • Mesure universelle du courant, aucun shuntage requis

Données commerciales

Code de commande 2308085
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 241 (C-5-2017)
GTIN 4046356566971
Poids par pièce (hors emballage) 286,500 GRM
Numéro du tarif douanier 90303330
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer