Module interface - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - 2304539

Module VARIOFACE, pour E/S ABB S800, avec blocs de jonction à couteau de sectionnement et repérage spécifique (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Huit contacts plus avec sectionnement par couteau (TU810/P)
  • Huit contacts moins avec sectionnement par couteau (TU810)
  • Un contact plus et un contact moins avec sectionnement par couteau (TU830) pour chaque canal

Données commerciales

Code de commande 2304539
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 470 (C-5-2017)
GTIN 4017918949129
Poids par pièce (hors emballage) 269,840 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer