Motormanagement - EMM 3-230AC/500AC-IFS - 2297507

Elektronisches Motormanagement für den Betrieb mit externen Stromwandler - Wirkleistungsmessung zur Über- und Unterlastüberwachung von Motor und Anlage für den optimalen Schutz für alle Leistungsklassen. Frei parametrierbare Schalt- und Meldeschwellen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Optionale Anbindung an INTERFACE-System und PROFIBUS-GATEWAY-IFS über TBUS
  • Digitale Ausgänge steuern externen Schaltelemente an
  • Freiparametrierbare Melde- oder Schaltschwellen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2297507
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175760
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 246,400 g
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen