Gestion paramètres moteur - EMM 3- 24DC/500AC-IFS - 2297497

Gestion électronique des paramètres moteur pour l'exploitation avec transformateur de courant externe - mesure de la puissance active pour la surveillance des surcharges/charges insuffisantes de moteurs et d'installations en vue de leur protection optimale pour toutes les classes de puissance. Seuils de commutation et de signalisation librement paramétrables.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Liaison optionnelle au système d'interface et au PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
  • Seuils de signalisation ou de commutation librement paramétrables
  • Les sorties numériques commandent les éléments de commutation externes.
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297497
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175753
Poids par pièce (hors emballage) 263,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85371098
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer