Contacteur inverseur semi-conduct. - ELR W3- 24DC/500AC-16 - 2297332

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 24 V DC, courant de sortie 16 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fusible thermique en option
  • Périodes de commutation stables et courtes
  • Connexion sans interférence et sans usure
  • Longue durée de vie
  • Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés
  • Fréquence de commutation élevée
  • Circuit de protection intégré
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297332
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175692
Poids par pièce (hors emballage) 1 808,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer